UNIFOX-C VDE_DB - Pince universelle
1212808

Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
Pinces universelles isolées VDE UNIFOX ... en version droite et coudée