MICROFOX-P ESD_DB - Pince droite
1212799

Pince droite électronique, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement