MICROFOX-P_DB - Pince droite
1212798

Pince droite électronique, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité