MICROFOX-E_DB - Pince coupante frontale
1212793

Pince coupante frontale électronique, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité