AI 0,75- 8 BU-S
-
Embout
1212785
Embouts en ruban 0,75 mm2, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris spécial bleu selon NF C63-023, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et aisé avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts en ruban pour Crimphandy sont adaptés à une utilisation sur tous les blocs de jonction, en particulier ceux du système CLIPLINE complete
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.