AI 0,75- 8 WH-S - Embout
1212783

Embouts en ruban, 0,75 mm2, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris spécial blanc, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et aisé avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les embouts en ruban pour Crimphandy sont adaptés à une utilisation sur tous les blocs de jonction, en particulier ceux du système CLIPLINE complete
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.