Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir
1212772

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,14 - 1,0 mm2 (vert clair, rouge), sertissage ovale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.
Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable