CRIMPFOX-SCA 2,5-M - Pince à sertir
1212726

Pince à sertir, pour clips coudés vers la gauche non isolés de 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, sertissage B

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Pince à sertir pour clips non isolés
Qualité de sertissage élevée et constante