CRIMPFOX-HS 6 - Pince à sertir
1212722

Pince à sertir, pour connecteur thermo-rétractable entièrement isolé, 0,5 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu, jaune), sertissage ovale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
Pince à sertir pour cosses et connecteurs
Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.