Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir
1212719

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, insertion latérale, sertissage trapézoïdal

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Qualité de sertissage élevée et constante