CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
-
Pince à sertir
1212718
Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, quatre stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Introduction latérale des conducteurs
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux