Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Pince à sertir
1212717

Pince à sertir, pour connecteurs CATV, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Introduction latérale des conducteurs
Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux CATV