CRIMPFOX-CX 10,90-1 - Pince à sertir
1212715

Pince à sertir, connecteur coaxial 1,69 mm, 2,54 mm, 5,41 mm, 10,90 mm, quatre stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Introduction latérale des conducteurs
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux