CRIMPFOX-DSUB 5-1 - Pince à sertir
1212711

Pince à sertir, pour contacts D-SUB roulés standard, 0,05 mm2 - 0,5 mm2, incl. alvéole porte-contacts

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Introduction latérale des conducteurs
Pince à sertir pour le traitement de contacts D-SUB