Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WIREFOX-E 10 - Outil à dénuder
1212706

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Outil à dénuder avec corps de pince coudé et ergonomique
Coupe-fil pratique intégré
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.