WIREFOX-E 6SC - Outil à dénuder
1212705

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coupe-fil pratique intégré
Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Outil à dénuder avec corps de pince coudé et ergonomique
La pince à dénuder se caractérise par un mécanisme de réglage automatique pour différents
isolants et diamètres de conducteur.
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.