TOOL-CASE
-
Malette à outils
1212629
Boîte à outils, verrouillable, avec bandoulière ajustable, comprenant : coupe-câble, pince coupante diagonale, micro-cisaille, outils à dénuder, kit d'outils de sertissage, pince universelle, pince droite, pince multiprise, tournevis plats et cruciformes VDE, clé pour armoire électrique, contrôleur de tension, boîte d'embouts, appareil de mesure, ruban mesureur, contrôleur de continuité, pointe à tracer, kit de clés polygonales, clés à fourche et clés à molette, clé à six pans à poignée en T, lunettes de protection, marteau, kit de 47 clés à cliquet, 1/4"
Informations détaillées concernant le produit
-
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale 1212489
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Outil à dénuder 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Outil à dénuder 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Kit pince à sertir 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Pince universelle 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Pince droite 1212204
-
UNIFOX-WP - Pince multiprise 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis 1205079
-
SZK PH0 VDE - Tournevis 1205147
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension 1209091
-
USS 4 - Clé d'armoire 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Malette d'assortiment 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Malette à outils 1212628
-
SF-THEX 2,5-100 - Tournevis 1212638
-
SF-THEX 3-100 - Tournevis 1212639
-
SF-THEX 4-150 - Tournevis 1212640
-
SF-THEX 5-150 - Tournevis 1212641
-
SF-SOCKET SET 47 - Kit d'outillage 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure 1200304
Généralités | Mallette à outils |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
Type de produit | Jeu d'outils |
Type de conditionnement | Mallette |
Largeur | 260 mm |
Hauteur | 270 mm |
Profondeur | 260 mm |
Longueur | 510 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau | Polyester |
Référence | 1212629 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BH3511 |
Product key | BH3511 |
GTIN | 4046356652483 |
Poids par pièce (emballage compris) | 13 280 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13 280 g |
Numéro du tarif douanier | 82060000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21045003 |
ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000149 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27113200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2