UNIFOX-CT 4,8P - Pince à colliers
1212609

Pince à colliers, pour colliers serrants en plastique larges de 2,2 - 4,8 mm, épaisseur du matériau jusqu'à 1,6 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Outil ergonomique servant à serrer et à couper les colliers de serrage en une seule opération
Séparation automatique lorsque la force de serrage est atteinte
Affichage de la force de serrage réglable en continu sur l'échelle graduée de la poignée