Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique
1212597

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,8 Nm, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le couple de serrage peut être réglé individuellement sur les visseuses dynamométriques TSD-M...
Tournevis dynamométrique TSD ...  SAC avec différents couples préréglés de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications