Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis
1212587

Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Outre les applications standard, les tournevis SF‑SL ... conviennent parfaitement pour le montage de blocs de jonction.
Grâce à l'isolant inséré dans la tige, il n'y a pas de décrochement du bord.
Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale