Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-BIT-PH 2-70 - Vis
1212583

Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles