Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis
1212566

Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,5 x 3,0 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles