SF-SLIC 1,2X7,0-125
-
Tournevis
1212554
Tournevis, à tête fendue, avec capuchon de protection contre les impacts, avec aide de clé à six pans pour clé à fourche et clé polygonale, taille 1,2 x 7,0 x 125 mm, poignée à deux composants, antidérapant
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis