SF-SL 0,6X3,5-100 - Tournevis
1212549

Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis