SF-SL 0,5X3,0-80 - Tournevis
1212548

Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,5 x 3,0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis