SF-ASD 21 - Tournevis sans fil
1212532

Tournevis sans fil, batterie 1,5 Ah incluse, rotation à droite/à gauche, embrayage à 21 positions, jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/à gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation pouvant atteindre 600 tr/min
Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
3,6 V
Une LED intégrée permet d'éclairer la zone de travail.
Mandrin de perceuse hexagonal à raccordement rapide de 6,3 mm
Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles