SF-ASD 21 SET 230V - Kit de visseuse à batterie
1212530

Kit visseuse dans un coffret, avec deux batteries, chargeur 230 V, 3 embouts, engrenage à deux vitesses, rotation à droite / à gauche et prolongateur à 21 niveaux jusqu'à 600 tr/min, mandrin à six pans à raccordement rapide, éclairage intégré, cache de protection contre tout ajustement involontaire des couples.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

3,6 V
Visseuse à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation jusqu'à 600 tr./min
Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
.Les voyants lumineux intégrés permettent d'éclairer la zone de travail
Mandrin de perceuse hexagonal à raccordement rapide de 6,3 mm
Avec cache de protection encliquetable en option pour éviter les déréglages involontaires de couple