CUTFOX-LB VDE - Outil de sectionnement de câbles
1212527

Coupe-câble, pour barres d'alimentation lamellées / contacts à lamelles, également pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 50 mm2, conforme à VDE pour 1000 V AC / 1500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Découpe sans bavure et sans écrasement
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Articulation à vis ajustable
Contrôlé VDE
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement