Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC BIT MIN-D25 - Outil
1212512

Embout enfichable pour le montage de connecteurs 7/8" à équiper avec diamètre d'écrou moleté 25 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles