Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique
1212510

Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm2, afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm²
L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
Possibilité de réglage universelle pour l'usinage précis des sections correspondantes