Remarque :
En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.
MICROFOX-E ESD
-
Pince coupante frontale
1212485
Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Poignées spéciales en plastique conducteur pour dissipation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique