Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MICROFOX-S ESD - Pince coupante diagonale
1212480

Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1 mm de diamètre

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Poignées spéciales en plastique conducteur pour dissipation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Articulation de précision vissée pour stabilité durable et résultats de travail optimum
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement