CUTFOX-CD
-
Coupe-goulotte
1212474
Coupe-goulotte, pour découper les goulottes, les couvercles et les profilés en plastique, butée de 45° également pour coupes d'onglet, longueur de coupe 75 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
À retour par ressort
Coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à une géométrie de coupe spécifique et une transmission par levier optimale
Manche ergonomique à prise sûre
Butée de 45°
Largeur de coupe 75 mm
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Lame de précision pour les goulottes