CF 1000-10 - Automate à dénuder et à sertir
1212456

Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100 V ... 240 V, électropneumatique, pour embouts libres à colliers isolants, 4 mm2, 6 mm2 et 10 mm2, sans adaptateur

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le conducteur est dénudé et serti correctement d'un embout en une seule opération.
Compteur de quantité
Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228‑4.
Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
Il est possible de traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.
Convient pour le traitement de masse
Conception robuste