Kit d'extension 0,25/0,34 mm2
CF 3000-TOOLKIT 0,25
-
Kit de conversion
1212376
Kit d'extension, complet, pour CF 3000, pour embouts isolés en ruban, 0,25/0,34 mm2, longueur de manchon 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour conducteurs PVC (H05V-K / H07V-K) des classes 2 et 5.
Certains conducteurs avec matériaux d'isolation et câblages spéciaux peuvent être difficilement ou sous réserve préparés.
Certains conducteurs avec matériaux d'isolation et câblages spéciaux peuvent être difficilement ou sous réserve préparés.