Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder
1212368

Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm2 souple /1,5 mm2 rigide

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Coupe-fil pratique intégré
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.