WIREFOX 10 VDE
-
Outil à dénuder
1212366
Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5 mm, et les conducteurs jusqu'à 10 mm2, graduation pour mesurer la longueur à dénuder ; conforme à la norme VDE.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.