Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-C120 - Pince à sertir
1212318

Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés jusqu'à 120 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un système d'entraînement mécanique réduit l'effort au minimum.
Les supports de mâchoire rabattables simples permettent un échange rapide des matrices.
Grand nombre de matrices disponibles