CF 500/DIE RCT 10-3 - Douille à sertir
1212256

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 4 ... 10 mm2, 4 mm2 : Ø extérieur 5 mm, Ø intérieur 3 mm, 6 mm2 : Ø extérieur 6 mm, Ø intérieur 4 mm, 10 mm2 : Ø extérieur 8 mm, Ø intérieur 5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles