Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CF 500/COV RCI - Capot de protection
1212255

Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses isolées : 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), pour contacts tournés : 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), pour contacts solaires : 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)

Informations détaillées concernant le produit