Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CF 500/DIE RCT 10-1 - Douille à sertir
1212245

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø extérieur 5 mm, Ø intérieur 3 mm, 6 mm2 : Ø extérieur 6,5 mm, Ø intérieur 3,5 mm, 10 mm2 : Ø extérieur 7 mm, Ø intérieur 4,5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles