Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale
1212207

Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Lame de précision pour fil doux et fil dur
Contrôlé VDE
Découpe de matériaux plus durs avec peu d'effort grâce à un effet de levier élevé
Acier à outils spécial pour une utilisation durable