Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX-SP VDE - Pince coupante diagonale
1212206

Pince coupante diagonale renforcée, transmission par levier optimisée, également pour cordes à piano, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Lame de précision pour le fil de piano
Contrôlé VDE
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Découpe de matériaux plus durs avec peu d'effort grâce à un effet de levier élevé