Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNIFOX-P VDE - Pince droite
1212204

Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)
Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Contrôlé VDE