WIREFOX-D SHIELD
-
Outil à dénuder
1212172
Pince à dénuder, pour le dénudage de câbles avant sectionnements, dérivations et raccordements de blindage d'un Ø 8 mm ... 9 mm, épaisseur de l'isolant jusqu'à 1,2 mm, longueur à dénuder à partir de 20 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.