WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder
1212161

Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Large choix d'outils à dénuder de précision
L'outil adapté à chaque application