Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WIREFOX 16-1 - Outil à dénuder
1212157

Pince à dénuder, pour câbles et conducteurs de 6 mm2 ... 16 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder au choix, convient également pour câbles à un fil

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.