CUTFOX 18
-
Outil de sectionnement de câbles
1212129
Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm2)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Découpe sans bavure et sans écrasement
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Articulation à vis ajustable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement