CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles
1212128

Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm2)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Coupe de différents types et tailles de câbles
Découpe sans bavure et sans écrasement
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement