CRIMPFOX-DSUB 5
-
Pince à sertir
1212111
Pince à sertir, pour contacts D-SUB, haute densité, 0,08 - 0,5 mm2, sertissage B, avec alvéole de porte-contacts
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Introduction latérale des conducteurs
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes